Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-R2U0N1F0B1T0A

RXi2–UP — PC industrial: Intel i7-7820EQ de 3,0 GHz, 16 GB, SSD de 256 GB, sem slots, sem SO, 0 °C a +60 °C

Product Description

O PC industrial RXi2-UP oferece recursos de computação com desempenho de nível intermediário a ultra sofisticado para executar aplicações de HMI, de historiador e analíticas, diretamente na máquina e para oferecer controle de operações críticas em tempo real. Com até 32 GB de RAM DDR4-2133 com ECC e sólido recurso de renderização gráfica, o PC Industrial RXi2-UP foi desenvolvido para ambientes industriais exigentes, sendo ideal para sistemas médios a grandes com necessidades de visualização robustas.

Número da peça
R2U0N1F0B1T0A
Família de IPC
RXi2-UP — Intel com núcleo de 7ª Geração
CPU
Intel i7-7820EQ de 3,0 GHz
Potência da CPU
45 W
Quantidade de núcleos da CPU
4
Memória
16 GB
Armazenamento
SSD de 256 GB
Ethernet
5 × 10/100/1000BASE-T (1x AMT para gerenciamento remoto e SFP opcional)
USB
4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 internas
Interfaces seriais
2x RS232
Slots de expansão
Sem slots
Sistema operacional pré-instalado
sem SO
Temperatura de operação
0 °C a +60 °C

Características

  • CPUs com Intel Core i3, i5, i7 e Xeon de 7ª Geração
  • Operação sem ventoinha em ambientes agressivos com temperaturas extremas
  • 5 portas Gigabit Ethernet (quatro com Time SYNC IEEE1588 e 802.1 AS, uma com gerenciamento remoto AMT), interfaces de fibra óptica opcionais
  • 0, 1, 2 ou 4 slots de expansão PCIe
  • Tecnologia patenteada de resfriamento passivo para CPU que permite operação entre -40 °C a 70 °C sem degradação de desempenho da CPU
  • Cfast e drives SATA de 2,5 pol que podem ser removidos e substituídos a quente externamente, com RAID habilitado

Documentação e desenhos