Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-R2E2N1C1A2T0A

RXi2–EP — PC industrial: 2 slots, quad-core de 2,2 GHZ, Windows 10

Product Description

Os computadores industriais (IPC) da família RXi2-EP oferecem computação de médio desempenho em um gabinete compacto e robusto para aplicações de IHM, histórico e análise de dados, proporcionando um melhor controle das operações em tempo real e maior integração dos sistemas por toda a planta.

Número da peça
R2E2N1C1A2T0A
Processador
Dual Core AMD RX-225FB de 2,2 GHz
Memória
DDR3L de 8 GB
Memória externa
SSD de 128 GB
Ethernet
5 portas Ethernet Gigabit
USB
4x USB externas (4 USB 3.0), 2x USB internas (2 USB 2.0)
Interfaces seriais
2x RS232, 2x RS422/485, 5x RJ45
Slot de comunicações
2 slots

Características

  • Intel Core 2 Duo de 2,26 GHz; Intel Core i7 de 1,4 e 1,7 GHz
  • Operação sem ventoinha
  • Três portas Ethernet Gigabit (duas com Time SYNC IEEE1588 e 802.1AS)
  • Um slot de expansão PCI Express de perfil baixo

Documentação e desenhos