Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-R2E0N1A1A1T0F

PC industrial RXi2-EP: AMD RX-427BB de 2,7 GHz, 16 GB, SSD de 128 GB, sem slots, Windows 10 IoT, -40 °C a +70 °C

Product Description

Os PCs industriais RXi2-EP oferecem capacidades de computação de médio desempenho em um gabinete compacto e robusto para executar aplicações de IHM, historiadores e análise de dados diretamente na máquina, proporcionando um melhor controle das operações em tempo real e maior integração com sistemas na planta inteira.

Número da peça
R2E0N1A1A1T0F
Família de IPCs
RXi2-EP AMD Série R da 2ª Geração
CPU
AMD RX-427BB de 2,7 GHz
Potência da CPU
35 W
Número de núcleos da CPU
4
Memória
16 GB
Armazenamento
SSD de 128 GB
Ethernet
Cinco portas 10/100/1000BASE-T
USB
Quatro portas USB 3.0, duas portas USB 2.0 internas
Interfaces seriais
Duas portas RS232
Slots de expansão
Sem slots
Sistema operacional pré-instalado
Windows 10 IoT
Temperatura de operação
-40 °C a +70 °C

Características

  • CPU AMD Série R da 2ª Geração, 2 a 4 núcleos, frequência base de 2,2 a 2,7 GHz
  • Operação sem ventoinha em ambientes agressivos e com temperaturas extremas
  • Cinco portas Gigabit Ethernet (quatro com Time SYNC IEEE1588 e 802.1AS, uma com gerenciamento remoto DASH), interfaces de fibra óptica opcionais
  • De 0 a 2 slots de expansão PCIe

Documentação e desenhos