Emerson-P-PipelineStudio

PipelineStudio®

Product Description

Uma ferramenta de engenharia de tubulação completa que fornece um design de gerenciamento de tubulações off-line precisas, planejamento e análises hidráulicas para tubulações para líquidos e gás natural por meio de avançadas técnicas de simulação. Os engenheiros e planejadores conseguem usar informações confiáveis e precisas para tomarem decisões, o que leva a aprimoramentos do design, desempenho e rendimento da tubulação. Alcance o desempenho ideal do sistema e crie planos de emergência sem interromper a produção on-line.

Características

  • Realize simulações em estado estacionário ou transitórias de modo interativo ou sem supervisão
  • Interface intuitiva e fácil de usar que inclui padrões, assistentes, modelos e bibliotecas padronizados e criteriosos
  • Várias equações de estado, várias correlações de fator de atrito e várias correlações de MOP e DRA são fornecidas para máxima flexibilidade em relação às suas necessidades específicas
  • Soluções completas por meio das quais são fornecidos modelos detalhados para válvulas de bloqueio de tubulação, válvulas de retenção, fornecimento, entrega, válvulas reguladoras, aquecedores, resfriadores, compressores centrífugos e alternativos, acionadores, bombas
  • Garantia da vazão
  • Design, passagem e dimensionamento de redes de tubulações
  • Análise de distúrbios, vazamentos e tempo de sobrevivência
  • Planejamento estratégico, operacional e de capacidade
  • Gerenciamento de gás armazenado na rede
  • Avaliação rápida de alterações não programadas na operação
  • Cálculos de consumo de combustível