Emerson-P-PipelineManager

PipelineManager®

Product Description

A solução líder da indústria para monitoramento em tempo real de tubulações de gases e líquidos. Uma plataforma de simulação de tubulação testada em campo com base na tecnologia de modelagem que fornece detecção de vazamento na tubulação, localização de vazamentos, rastreamento de batelada, previsão automatizada, planejamento de instalações e treinamento do operador e suporte para o ambiente comercial. Ele oferece várias tecnologias de detecção de vazamento para detectar rupturas, bem como micro-vazamentos.

Documentação e desenhos

Características

  • Integração e configuração fáceis - o software é configurado pelos engenheiros da Emerson para modelar sua tubulação específica com uma interface para seu sistema SCADA / DCS para transferir as medições de vazão, pressão e temperatura da tubulação usadas como a base do modelo
  • Melhor conhecimento para sua operação - fornece um modelo totalmente transiente, notificação automatizada de eventos futuros e alarmes e também calcula o tempo de sobrevivência em diferentes locais em toda a rede de tubulação
  • Inteligência preditiva - permite a funcionalidade de treinamento do simulador que pode fornecer um ambiente de treinamento completo e realista para criar confiança e capacidade para respostas a crises e gerenciamentos contingenciais
  • Avançada detecção de furto de tubulações e vazamento de tubulações - com um modelo transiente termo-hidráulico subjacente, extremamente detalhado e robusto, ele notificará quando a integridade da tubulação for comprometida por meio de um vazamento acidental ou através do furto deliberado de um produto
  • Aumenta a lucratividade diminuindo os custos operacionais, otimizando o rendimento de sua tubulação e melhorando o monitoramento da integridade da tubulação
  • Reduz os alarmes falsos que frequentemente assolam outros sistemas
  • Analisador de desempenho de detecção de vazamento avançado (LDPA™) - que pode ser usado para testar e ajustar a precisão e a sensibilidade do seu sistema de detecção de vazamento