Emerson-P-IPC 2010

PC Industrial PACSystems™ IPC 2010

Product Description

O PC Industrial PACSystems™ IPC 2010 (IPC) oferece a computação de alto desempenho e recursos gráficos avançados no gabinete mais compacto e resistente da Emerson, o que o torna o dispositivo de gateway de borda ideal. Ele combina seu microprocessador, memória e sistema operacional de nível industrial com um software de borda, que é instalado e licenciado por padrão. Essa combinação possibilita a agregação e coleta de dados personalizados, a conversão de protocolo de dados e aplicações de análise simples para o usuário controlar a otimização e visualizar as operações em tempo real.

Números de peça para o PC Industrial PACSystems IPC 2010 com opção de integração com PACEdge e Movicon
Processador dual core e 2 GB de RAM: UIPCA21E2HE0A, UIPCA21E2HC0A e UIPCA21E2HW0A
Processador Quad Core e 4 GB de RAM: UIPCD41E2HE0A, UIPCD41E2HC0A e UIPCD41E2HW0A
Número de peça do plano de suporte de software para o primeiro ano
APN-STD-PER-AC-BDL
Número de peça do pacote de suporte de aplicação opcional
PENEWCUSTSUPPORT5
Sistema operacional
Linux Server 20.04 LTS
Linguagens de programação
Python, Node.JS, NodeRED
Aplicativos configurados
Node-RED, Grafana, Influxdb, Timescale, MariaDB, Portainer.io
Software opcional
Movicon Connext, Movicon Web HMI

Características

  • Todos os componentes necessários na vida útil das aplicações de IIoT reunidos em um PC Industrial de interface unificada
  • Programação com recurso “arrastar e soltar” para um desenvolvimento intuitivo
  • Garantia da segurança dos dados operacionais e de interações com aplicações de TI e nuvem
  • Ferramentas de análise e visualização avançadas
  • Exemplos de aplicações para você começar imediatamente
  • Conjuntos de nós padrão selecionados no Node-RED
  • Opções disponíveis com Movicon Connext e Movicon WebHMI

Documentação e desenhos