Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-IC866-0008-4A3-20

Conversor de frequência variável — 2,2 A, 1 HP, 480 V, trifásico, IP20, sem placa de comunicação

Product Description

Os VFDs PACMotion são conversores de frequência variável CA modulares, integrados e robustos, desenvolvidos para uma série de setores, incluindo água e saneamento, metroviário, automotivo, mineração, alimentos e bebidas, embalagens, petróleo e gás, fabricação dedicada e projetos de máquinas modulares.

Número da peça
IC866-0008-4A3-20
Tipo de conexão
480 V CA trifásica
Classificação do gabinete
IP20
Potência do motor
1 HP (0,75 kW)
Supressão de interferências na entrada
Classe C2
Corrente
2,2 A

Características

  • Atualize para a versão compatível com redundância do sistema PROFINET com aquisição de placa de comunicação
  • O gabinete robusto permite que os conversores sejam montados sem um painel de controle
  • O suporte ao “Safe Torque Off” (STO) integrado acelera o tempo de desenvolvimento e comissionamento ao proporcionar segurança integrada e aplicações padrão
  • Integração fácil e completa com aplicações RX3i da PACSystems
  • Teclado integrado
  • O projeto modular permite que unidades individuais sejam conectadas e controladas por um único teclado

Documentação e desenhos