Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-IC830M63L-KCC2DB00

Servomotor de alta velocidade PACMotion, com freio

Product Description

Perfeito para uma ampla variedade de necessidades de movimento assistido, incluindo robôs industriais, máquinas-ferramentas, maquinário para os setores têxtil e de embalagens e aplicações semelhantes de movimento assistido dinâmico.

Número da peça
IC830M63L-KCC2DB00
Torque contínuo (Nm)
16,8
Torque nominal (Nm)
12
Torque de pico (Nm)
42,6
Largura do flange (mm)
138
Comprimento total (sem freio)
178,7
Tipo de flange
Montagem NEMA alternativa
Freio
Freio de retenção de 24 V
Conexões
Conector duplo
Eixo
Ranhura fechada

Características

  • Baseado em comunicação aberta EtherCAT
  • Várias opções para a melhor adequação à sua aplicação
  • Substitutos funcionais para motores FANUC
  • Baixa inércia para posicionamento rápido
  • Design expansível com até 50 eixos coordenados de controle em um único sistema: 40 físicos e 10 virtuais
  • Integrado ao software PAC Machine Edition para uma programação consistente
  • A conexão opcional com um único cabo simplifica a manutenção e instalação
  • Efeito de borda e distorção de harmônicas excepcionalmente baixos para um desempenho consistentemente suave

Documentação e desenhos