Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-IC830DP02406-NBEC

Servo drive de alta velocidade PACMotion, 24 A, 120/240 V

Product Description

Unidade compacta e poderosa, projetada para servomotores síncronos com controle avançado de circuito fechado do torque, velocidade e posição

Número da peça
IC830DP02406-NBEC
Potência de saída contínua do drive
8.000 Watts
Tensão nominal de alimentação
120/240 V
Lógica de controle, tensão de alimentação
24 V
Corrente nominal de saída (Valor de RMS +/-3%)
24 A
Corrente máxima de saída (+/-3%)
48 A
Tempo máximo
5 s
Largura de banda do laço de corrente máxima
2 a 3 kHz
Largura de banda do laço de velocidade máx.
0 a 600 Hz
Largura de banda do laço de posição máx.
1 a 250 Hz
Taxa de atualização
1,5 MHz
Peso (largura padrão)
3,7 kg
Peso (largura ampliada)
4 kg
Altura, sem os conectores
248 mm
Altura, com conector
280 mm
Partes dianteira e traseira em largura padrão
96 / 100 mm
Largura dianteira e traseira ampliada
96 / 100 mm
Profundidade, sem conectores
228 mm
Profundidade, com conectores
< 265 mm

Características

  • Baseado em comunicação aberta EtherCAT
  • Várias opções para melhor adequação à sua aplicação
  • Recurso Safe Torque Off (STO) padrão, de acordo com a norma IEC 62061 SIL – 2 integrados
  • Desenvolvido para os servomotores PACMotion, mas também é compatível com motores de outros fabricantes.
  • Capacidade de expansão com até 50 eixos coordenados de controle em um único sistema: 40 físicos e 10 virtuais
  • Integrado ao software PAC Machine Edition para uma programação consistente
  • Para assegurar que todos os componentes trabalhem juntos, o sistema inteiro é sincronizado.

Documentação e desenhos