Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-IC830DP00307-NBEC

Servo drive de alta velocidade PACMotion, 3 A, 240/480 V

Product Description

Unidade compacta e poderosa, projetada para servomotores síncronos com controle avançado de circuito fechado do torque, velocidade e posição

Número da peça
IC830DP00307-NBEC
Potência de saída contínua do drive
2.000 Watts
Tensão nominal de alimentação
240/480 V
Lógica de controle, tensão de alimentação
24 V
Corrente nominal de saída (Valor de RMS +/-3%)
3h00
Corrente máxima de saída (+/-3%)
9h00
Tempo máximo
5 s
Largura de banda do laço de corrente máxima
2,5 a 4 kHz
Largura de banda do laço de velocidade máx.
0 a 800 Hz
Largura de banda do laço de posição máx.
1 a 250 Hz
Taxa de atualização
1,5 MHz
Peso (largura padrão)
2,7 kg
Peso (largura ampliada)
2,9 kg
Altura, sem os conectores
256 mm
Altura, com conector
290 mm
Partes dianteira e traseira em largura padrão
65 / 70 mm
Largura dianteira e traseira ampliada
95 / 100 mm
Profundidade, sem conectores
185 mm
Profundidade, com conectores
< 225 mm

Características

  • Baseado em comunicação aberta EtherCAT
  • Várias opções para melhor adequação à sua aplicação
  • Recurso Safe Torque Off (STO) padrão, de acordo com a norma IEC 62061 SIL – 2 integrados
  • Desenvolvido para os servomotores PACMotion, mas também é compatível com motores de outros fabricantes
  • Capacidade de expansão com até 50 eixos coordenados de controle em um único sistema: 40 físicos e 10 virtuais
  • Integrado ao software PAC Machine Edition para uma programação consistente
  • Para assegurar que todos os componentes trabalhem juntos, o sistema inteiro é sincronizado

Documentação e desenhos