Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-IC758COWB15PCX256

PC industrial RXi PACSystems™ com tela legível na luz solar de 19" (8 GB RAM, SSD de 32 GB)

Product Description

O portfólio de displays modulares do PC industrial RXi PACSystems™ é composto por várias opções de telas e unidades de computação que podem ser combinadas separadamente para maximizar a flexibilidade, desempenho e durabilidade

Número da peça
IC758COWB15PCX256
Tela sensível ao toque
Toque capacitivo projetado (PCT/PCAP), multitoque (10 pontos)
Indicador de status
LED tricolor
Sistema operacional
Windows 10 IOT Enterprise LTSC
Certificações
UL, CE, FCC, RoHS, ATEX, IECEx e BIS
Marinho
ABS, BV, DNV GL e LR
Listado pela UL para áreas classificadas (EUA/CAN)
Classe 1, divisão 2; classe 2, divisão 2, e classe 3, divisão 1
RAM
8 GB
SSD
32 GB

Características

  • O design modular permite alternar entre unidades de computação com processadores com dois ou quatro núcleos e 4 a 16 GB de RAM disponível
  • Sistema operacional Windows 10 IOT Enterprise LTSC instalado como padrão
  • Troca facilmente entre opções de tamanho de tela de 7" a 24" em um formato widescreen. Modelos de 7" e 15" também oferecem telas externas legíveis sob luz solar (SLR)
  • Operação eficaz sob temperaturas altas como 65 °C e baixas como –20 °C para ambientes internos ou externos
  • Telas de categoria IP66 que protegem contra poeira, umidade e até mesmo jatos diretos de água
  • IP66 rated screens that protect against dust, moisture, and even direct water jet.

Documentação e desenhos