Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-IC695GCG001

Porta de entrada de comunicação do RX3i genius

Product Description

O RX3i de E/S foi desenvolvido para aplicações de missões críticas discretas e processos. A E/S com base em rack oferece diagnóstico avançado e flexibilidade extraordinários, com uma ampla gama de E/S padrão e avançada.

Número da peça
IC695GCG001
Adaptador de rede / uso
PROFINET version 2.3 Class A IO-Device
CPU Compatibility
RX3i CPE330, RX3i CPE302/CPE305/CPE310 with firmware version 8.15 or later, RX3i CPU315/CPU320/CRU320 with firmware version 8.15 or later, RX3i CPE302 (any firmware version)
PNC001 Compatibility
Firmware version 2.05 or later
Embedded PROFINET Compatibility
RX3i CPE400 embedded PROFINET, RX3i CPE330 embedded PROFINET with firmware version 8.90 or later
PAC Machine Edition Compatibility
PME 8.0 or later
Power Requirements
External 24Vdc
Operating Temperature Range
0 to 60C
Number of Port Connectors
2x RJ-45
Local Area Network (LAN)
IEEE 802.2 Logical Link Control Class I, IEEE 802.3 CSMA/CD Medium Access Control 10/100 Mbps
Status Data
64 (two banks of 32 bits)
Genius Bus Support
Supports One Genius Bus and up to 29 additional devices supported per Genius Bus
Redundancy Support
Genius Hot Standby and Duplex Redundancy Supported
HHM Compatibility
IC660HHM501

Características

  • Tecnologia patenteada e de alta velocidade para transferência mais rápida
  • Funcionalidade de efetuar troca a quente
  • Diversos intervalos de tensão e capacidades de corrente para atender às suas necessidades de aplicação.
  • Attachment of two RJ-45 Ethernet connections (Ports 1 and 2)
  • Support for both star (switched) and linear (daisy-chained) network topologies
  • Supports Ethernet Media Redundancy Protocol (MRP)
  • LEDs to indicate Ethernet status (ACT and LINK)
  • Genius bus terminal block attachment
  • Supports Genius Redundancy consisting of a single Genius bus with two GCG001 Gateways
  • LED status indicators
  • Secure Digital (SD) Card Slot
  • Cable tie-down loop on underside of module

Documentação e desenhos