Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-IC695ETM001

Módulo Ethernet RX3i

Product Description

O RX3i de E/S foi desenvolvido para aplicações de missões críticas discretas e processos. A E/S com base em rack oferece diagnóstico avançado e flexibilidade extraordinários, com uma ampla gama de E/S padrão e avançada.

Número da peça
IC695ETM001
Módulo especializado
Módulo Ethernet 10/100 Mbits RX3i com 2 conexões RJ45, um endereço IP ocupa uma fenda na base do sistema
Consumo de corrente
840 mA @ 3,3 V CC; 614 mA @ 5 V CC
Notas operacionais
Somente para backplane universal. Utiliza o barramento PCI. Cliente/servidor

Características

  • Tecnologia patenteada e de alta velocidade para transferência mais rápida
  • Funcionalidade de efetuar troca a quente
  • Diversos intervalos de tensão e capacidades de corrente para atender às suas necessidades de aplicação.

Documentação e desenhos