Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-IC694MDL931

Módulo RX3i de saída de tensão CA/CC, 8 A, 8 pontos

Product Description

A E/S RX3i foi desenvolvida para aplicações dedicadas e de processo críticas para as operações. A E/S com base em rack oferece diagnóstico avançado e flexibilidade extraordinária, com uma ampla gama de E/Ss padrão e avançadas.

Número da peça
IC694MDL931
Quantidade, tipo e velocidade das saídas
UL, UL HAZLOC
Características nominais de saída
CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS e LR para Zona 2
Consumo de corrente
34 x 145 x 140 mm
Isolamento
Isolamento galvânico
Conector de mídia
Duas portas RJ45 + duas portas SFP
Formato de montagem
Em painel/trilho DIN

Características

  • Tecnologia patenteada e de alta velocidade para transferência mais rápida
  • Capacidade de substituição a quente
  • Diversas faixas de tensão, tipos, capacidades de corrente, isolamentos e tempos de resposta para atender às necessidades da sua aplicação.

Documentação e desenhos