Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-IC694MDL660

RX3i — Módulo de entrada de tensão em CC, 24 V e 32 pontos, com tempo de resposta selecionável

Product Description

O RX3i de E/S foi desenvolvido para aplicações de missões críticas discretas e processos. A E/S com base em rack oferece diagnóstico avançado e flexibilidade extraordinários, com uma ampla gama de E/S padrão e avançada.

Número da peça
IC694MDL660
Número, tipo e velocidade das entradas
32 pontos; lógica pos/neg; 0,5 a 100 ms On/Off selecionáveis
Tensão de alimentação e tensão on/off
24 V CC; intervalo de 20~30 V; On >11,5
Consumo de corrente na backplane
300 mA a 5 V CC
Aprovações e normas para locais comuns
UL 508, equivalente ao padrão CSA C22.2 n. 142M1987
Aprovações e normas para locais perigosos
Classe I, Div. 2, grupos A, B, C e D
Formato da montagem
Em painel/sobre trilho DIN

Características

  • Tecnologia patenteada e de alta velocidade para transferência mais rápida
  • Funcionalidade de efetuar troca a quente
  • Diversos intervalos de tensão, tipos, capacidade de corrente, isolamento e tempo de resposta para atender suas necessidades de aplicação.

Documentação e desenhos