Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-IC694MDL654

Módulo de entrada RX3i para tensão em CC, 5/12 V, 32 pontos

Product Description

O RX3i de E/S foi desenvolvido para aplicações de missões críticas discretas e processos. A E/S com base em rack oferece diagnóstico avançado e flexibilidade extraordinários, com uma ampla gama de E/S padrão e avançada.

Número da peça
IC694MDL654
Quantidade, tipo e velocidade das entradas
32 pontos; lógica pos/neg; 1 ms On/1 ms Off
Tensão de alimentação e tensão on/off
5/12 V CC; intervalo de 4,5~15 V; On >4,2
Consumo de corrente na backplane
A lógica de 5 V CC utiliza 195 mA a 5 V CC ou, na lógica de 12 V CC, utiliza 440 mA a 5 V CC.
Aprovações e normas para locais ordinários
UL 508, equivalente ao padrão CSA C22.2 n. 142M1987
Aprovações e normas para locais perigosos
Classe I, Div. 2, grupos A, B, C e D
Formato da montagem
Em painel/sobre trilho DIN

Características

  • Tecnologia patenteada e de alta velocidade para transferência mais rápida
  • Funcionalidade de efetuar troca a quente
  • Diversos intervalos de tensão, tipos, capacidade de corrente, isolamento e tempo de resposta para atender suas necessidades de aplicação.

Documentação e desenhos