Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-IC694ALG542

Módulo analógico combinado RX3i, corrente/tensão, 4 entradas e 2 saídas, diagnóstico avançado

Product Description

O RX3i de E/S foi desenvolvido para aplicações de missões críticas discretas e processos. A E/S com base em rack oferece diagnóstico avançado e flexibilidade extraordinários, com uma ampla gama de E/S padrão e avançada.

Número da peça
IC694ALG542
Quantidade e tipo do combo de analógicas
1
Faixa
0 V a +10 V, -10 V a +10 V, 0-20 mA, 4-20 mA por canal
Taxa de atualização
2 ms para todos os canais
Resolução
16 bits

Características

  • Os diagnósticos incluem: Abaixo da faixa/Acima da faixa, circuito aberto, curto-circuito, taxa de mudança de positivo/negativo, alta, alta-alta, baixa, baixa-baixa
  • Dimensionamento e desvios configuráveis por canal
  • Relatório de falhas do módulo
  • Compatível com contatos para diagnóstico de falha em ponto, no programa de lógica
  • Taxa de positivo e negativo dos alarmes de mudança

Documentação e desenhos