Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-IC694ALG390

Módulo de saída analógica RX3i, tensão, 2 canais

Product Description

O RX3i de E/S foi desenvolvido para aplicações de missões críticas discretas e processos. A E/S com base em rack oferece diagnóstico avançado e flexibilidade extraordinários, com uma ampla gama de E/S padrão e avançada.

Número da peça
IC694ALG390
Quantidade e tipo das saídas analógicas
2 canais; -10 V a +10 V, 4-20 mA
Resolução e velocidade
12 bits; 5 ms
Consumo de corrente
32 mA a 5 V CC, 120 mA a 24 V com isolamento
Agência
UL, UL HAZLOC
Aprovações
CE na zona 2, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS e LR
Formato da montagem
Em painel/sobre trilho DIN

Características

  • Tecnologia patenteada e de alta velocidade para transferência mais rápida
  • Funcionalidade de efetuar troca a quente
  • Can be installed in any I/O slot in an RX3i system
  • Jumper configurable to default to 0 volts or Hold-Last-State if the CPU goes into Stop or Reset

Documentação e desenhos