Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-IC694ALG232

Módulo de entrada analógica RX3i, tensão, 16 canais, eficiência

Product Description

O RX3i de E/S foi desenvolvido para aplicações de missões críticas discretas e processos. A E/S com base em rack oferece diagnóstico avançado e flexibilidade extraordinários, com uma ampla gama de E/S padrão e avançada.

Número da peça
IC694ALG232
Quantidade e tipo das entradas analógicas
16 canais; -10 V a +10 V, 0 a 10 V
Resolução e velocidade
16 bits; fixos 5 ms, diferenciais 3 ms
Consumo de corrente
112 mA a 5 V CC, 110 mA, 24 V CC fornecido pelo usuário
Agência
UL, UL HAZLOC
Aprovações
CE na zona 2, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS e LR
Formato da montagem
Em painel/sobre trilho DIN

Características

  • Tecnologia patenteada e de alta velocidade para transferência mais rápida
  • Funcionalidade de efetuar troca a quente

Documentação e desenhos