Emerson-P-GasStream

GasStream®

Product Description

Um sistema de gerenciamento de transações e contabilização integrado para os mercados de processamento e coleta de gás midstream.

Documentação e desenhos

Características

  • Extração - a extração de gás e o seu processamento monitora a propriedade da vazão de gás úmido bruto da cabeça de poço de gás natural até uma usina de processamento. O sistema avalia as taxas de extração e compressão do movimento da vazão de gás úmido bruto até a usina de processamento e cria faturas das transações contábeis criadas, pagáveis ao extrator pelos produtores da cabeça de poço
  • Processamento na usina - as transações contábeis criadas na usina de processamento são usadas para pagar os produtores pelo compartilhamento dos produtos de gás que caem fora da vazão de gás úmido na usina de processamento, deixando que apenas o gás seco entre nas tubulações
  • Transporte - o produto no transporte, usado pelas tubulações para monitorar o movimento do gás seco, também acompanha a transferência de título das moléculas do gás seco de uma parte para a outra e também avalia as taxas de transporte e compressão do movimento do gás seco. Crie faturas das transações contábeis criadas pelo movimento do gás seco, pagáveis às tubulações pelos transportadores. O produto transportado também é compatível com as diretrizes da Comissão Federal Regulatória de Energia (FERC)
  • Recursos adicionais - O GasStream oferece segurança integrada, uma auditoria robusta, relatórios específicos, integração com a Internet e muito mais baseado nas tecnologias mais recentes e totalmente expansíveis
  • Poderoso, fácil de usar e seguro - O GasStream foi concebido na estrutura ASP.NET MVC (Controlador de Visualização de Modelo) 4 para aplicações de web expansíveis e baseadas em padrões. O produto usa interfaces do usuário e normas de projeto bem estabelecidos para um uso intuitivo, cliques mínimos e o poder e a segurança da .NET Framework e ASP.NET
  • Auditoria robusta - a auditoria do GasStream está integrada na camada de acesso de dados, detectando claramente quando os dados são alterados em cada transação
  • Relatórios específicos - o GasStream usa o poder de uma avançada ferramenta de terceiros para a elaboração de relatórios que capacita os usuários a criar e editar relatórios rápida e dinamicamente para tomar decisões melhores e mais rápidas
  • Com páginas web rápidas e modernas, o GasStream foi concebido com HTML 5, o que permite que as organizações cresçam com a tecnologia e as páginas possãm ser expandidas de acordo com o dispositivo usado, desde telefones celulares até tablets ou desktops
  • Com a arquitetura expansível, os clientes podem usar situações de falha ou balanceamento de carga para a aplicação garantindo altos níveis de desempenho para organizações de qualquer tamanho
  • Opção de assinatura hospedada - uma opção de assinatura hospedada que pode reduzir drasticamente o tempo de implementação fornecer flexibilidade financeira. Pergunte-nos sobre nosso programa piloto sem custos e sem riscos