Emerson-P-Gas Control Manager

Gerenciador de controle de gás

Product Description

O Gas Control Manager fornece uma solução fácil de usar para gerenciar seus requisitos de controle e lógica. Sua interface configurável permite menos tempo gasto em programação personalizada e mais produtividade de seus técnicos. O Gas Control Manager é exclusivamente disponível para as séries ROC800 e FloBoss™107 e suas três funções primárias são aplicações EFM, causa e efeito e soma de vazão.

Documentação e desenhos

Características

  • Controle de nomeação
  • Controle de odorização
  • Saída de um sinal de 4 a 20 ma proporcional a uma entrada ou cálculo
  • Acumuladores totais de medidores para volume/energia que podem ser redefinidos
  • Execute a comutação para até 4 operações do medidor
  • Configuração dos dispositivos ROC800 e FloBoss para fazer operações lógicas sem gravar FSTs