Emerson-P-FloBoss 107

Gerenciador de vazão FloBoss™ 107

Product Description

O FloBoss 107 é um computador de vazão de operação única ou múltipla, que é a solução ideal de medição para muitas aplicações de gás natural que monitoram, medem e controlam equipamentos em um ambiente remoto. O FloBoss 107 tem as funções necessárias para várias aplicações de automação em campo que fornecem cálculos AGA precisos, arquivamento de dados, amplo suporte de comunicação, baixo consumo de energia, controle de circuito PID, controle FST e operação em temperaturas extremas e muitos pontos de I/O.

Documentação e desenhos

Características

  • Ele ajuda em elementos de pressão diferencial e aplicações do medidor de impulsos em uma a quatro etapas de medição.
  • I/O expansível, seis pontos no conjunto de CPU opcional e até seis módulos de I/O.
  • Arquivamento de histórico padrão e ampliado.
  • Proteção contra sobretensão e curto-circuito no lado do campo.
  • Armazenamento local de dados monitorados, medidos e calculados.
  • Controle local de equipamentos em campo, incluindo válvulas e motores.
  • Recursos de comunicação local e remota.
  • Altos níveis de segurança de dados.
  • Backup de memória por bateria e supercapacitor para proporcionar integridade operacional, configuração e dados de longo prazo quando não em serviço.