Emerson-P-Field Tools

Field Tools

Product Description

O Field Tools é um pacote de programas de configuração baseado no Windows® e projetado para manipular unidades de terminal remoto (RTU), computadores de vazão e manutenção e configuração do dispositivo HART® em campo. É possível capacitar engenheiros e técnicos de medição de campo com um único kit de programas para realizar todas as manutenções e configurações necessárias.

Características

  • Facilidade de uso: criado usando a interface gráfica e intuitiva do usuário
  • Rentável: não são necessários configuradores manuais caros, multiplexadores HART ou gateways
  • Configuração, comissionamento e tempo de início mais rápidos: execute calibrações e testes no dispositivo rápida e eficientemente, sem a necessidade de qualquer mapeamento Modbus
  • Gastos de manutenção reduzidos: faça a solução de problemas remotamente monitorando as informações de status e diagnósticos
  • Maior segurança para o usuário: não há necessidade de subir em tanques ou ir até as áreas classificadas para fazer uma conexão física do dispositivo
  • Ferramenta de software integrada única para configurar os computadores de vazão e RTUs Emerson (suporta a série ROC800, FloBoss 107 e produtos do controlador ControlWave).
  • Suporta o configurador do dispositivo HART (transmissores com fio e WirelessHART)
  • Suporta transmissores Emerson e HART de terceiros e inclui a capacidade de adicionar arquivos HART Device Descriptor (DD)
  • SNAP-ON™ wireless AMS integrado para WirelessHART
  • Salva o perfil da sessão de conexão do controlador, permitindo uma seleção mais fácil do dispositivo
  • Suporta plug-and-play com reconhecimento automático de dispositivos (verifica automaticamente os dispositivos HART conectados aos controladores)
  • Funciona na rede RTU™ distribuída da Emerson