Emerson-P-EPXPNS101

Adaptador de rede PROFINET para RSTi-EP com redundância do sistema

Product Description

um dispositivo de E/S para PROFINET, compatível com redundância dos sistemas S-1 PROFINET Simplex e S-2 PROFINET. Este adaptador de rede é um módulo principal do barramento do sistema RSTi-EP, ao qual é possível conectar 64 módulos de RSTi-EP ativos.

Número da peça
EPXPNS101
Adaptador de rede/uso
Modbus
Número de módulos
até 64 ativos
Conexão
2x RJ-45
Conexão
2x RJ-45

Características

  • Faixa de temperatura estendida em funcionamento e diagnósticos aprimorados
  • O barramento do sistema de alta velocidade lê até 256 E/S digitais em 20 ms
  • Montagem em trilho DIN
  • Instalação com duplo clique para obter confirmação positiva de instalação correta
  • Servidor web integrado para informações diagnósticas e atualização firmware através da Ethernet e da porta micro USB
  • Servidor web integrado para informações diagnósticas e atualização firmware através da Ethernet e da porta micro USB
  • Compatível com operação de redundância de sistema Tipo S2
  • Compatível com modo de funcionamento com Client de protocolo MRP (Protocolo de Redundância de Mídia)
  • Compatível com tecnologias de topologias de rede daisy-chain (encadeamento)/linear, estrela ou anel (MRP)
  • Duas portas Ethernet comutadas; cabo RJ-45 — 8 condutores, par trançado com blindagem, velocidade de 10/100 Mbps e interfaces de cobre
  • Inicialização rápida < 500 ms com 10 módulos, no máximo