Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-EP-5261

RSTi-EP — Comunicações seriais por 1 canal, 232, 422 e 485

Product Description

O sistema remoto de E/S do RSTi-EP é ideal para aplicações de internet em ambiente industrial. Ele apresenta uma faixa de temperatura de funcionamento estendida, diagnóstico aprimorado, conectividade do tipo “plug and play” e alta densidade de canal.

Número da peça
EP-5261
Módulo especial
1 canal; portas seriais RS232, RS422 e RS485
Protocolo e taxa de BAUD
ASCII; 300-115.200 BAUD
Consumo de corrente — Isys e Iin
8 mA, 20,4-28,8 v CC; 36 mA + carga de 24 V CC
Redundância do sistema
PNSR
Redundância do sistema
PNSR

Características

  • Oferece suporte para PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP e EtherCAT
  • Faixa de temperatura estendida em funcionamento e diagnósticos aprimorados
  • O barramento do sistema de alta velocidade lê até 256 E/S digitais em 20 ms
  • Montagem em trilho DIN
  • Instalação do tipo “plug and play”

Documentação e desenhos