Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-EP-125F

Entrada digital do RSTi-EP, 16 pontos, lógica positiva, 24 V CC, 1 fio

Product Description

O sistema de E/S remota do RSTi-EP é ideal para aplicações industriais de internet. Ele apresenta uma faixa de temperatura operacional estendida, diagnóstico aprimorado, conectividade “plug and play” e alta densidade de canais.

Número da peça
EP-125F
Quantidade, tipo e velocidade das entradas
16 pontos, lógica positiva; 3 ms
Tensão de alimentação e tensão on/off
24 V CC; Faixa de 20,4 ~ 28,8 V CC; On > 11 V CC; Off < 5,0 V CC
Consumo de corrente Isys e Iin
8 mA; 52 mA
Aprovações e normas para locais ordinários
UL 508, CSA C22.2 n.º 0-M91
Aprovações e normas para locais perigosos
Classe 1 Divisão 2, Gr. A, B, C, D , ISA 12.12.01: 2007 CSA C22.2 n.º 213-M1987 (Reafirmado em 2008)

Características

  • Suporte para PROFINET RT, PROFIBUS, Modbus TCP e EtherCAT
  • Faixa de temperatura operacional estendida, diagnóstico aprimorado
  • O barramento do sistema de alta velocidade lê até 256 ED/SDs em 20 ms.
  • Montagem em trilho DIN
  • Instalação “plug and play”

Documentação e desenhos