O software DataFrame ASG da Emerson (anteriormente GeoFields), permite que os usuários projetem e gerem qualquer tipo de folha de tubulação, incluindo folhas de alinhamento, folhas de integridade e folhas de construção. Modelos flexíveis e reutilizáveis podem ser configurados para fontes de dados espaciais ilimitadas. Uma vez criadas, as folhas podem ser distribuídas aos usuários para projetos de produção de folhas em lote ou geração de folhas sob demanda. Uma biblioteca de bandas de folhas permite que os usuários exibam facilmente dados em uma ampla variedade de estilos para qualquer tipo de folha, desde folhas de alinhamento clássicas até folhas de construção, integridade e de risco. A simbologia, a representação gráfica e a rotulagem são altamente flexíveis e usam as mesmas ferramentas poderosas disponíveis no conjunto ArcGIS® da Esri. A saída da folha de qualidade de pressão é gerada uma de cada vez ou em lotes e é armazenada automaticamente em um local centralizado no servidor em formato Adobe® PDF para oferecer fácil acesso aos usuários autorizados.