ControlWave® XFC

Product Description

O ControlWave XFC é uma solução rentável e competitiva quando os requisitos pedem um computador de vazão de gás em um pacote compacto e à prova de explosão. O ControlWave XFC mede a pressão diferencial, a pressão estática e a temperatura de até duas etapas e calcula a vazão do volume e da energia. O XFC é pré-programado para atender aos requisitos da API 21.1 para uma estação de medição de duas etapas.

Características

  • O pacote compacto e à prova de explosão oferece instalação e partidas rápidas.
  • O manômetro integral ou conjunto do sensor inteligente DP/P com excelentes especificações de precisão é um componente independente que pode ser removido ou substituído no campo
  • A interface de precisão RTD fornece uma medição de temperatura de processo muito precisa
  • O consumo muito baixo de energia minimiza os custos de sistemas de energia solar/bateria
  • Integra-se prontamente com os transmissores de baixa energia Bristol 2808 e 3808 MVT da Emerson para instalações à prova de explosão