Emerson-P-ControlWave GFC

Computador de vazão ControlWave® GFC

Product Description

O computador de vazão ControlWave GFC é uma solução rentável e competitiva para uma substituição integrada e tipo “tudo em um” de tabelas. Pré-programado para atender às necessidades de automação dos usuários.

Documentação e desenhos

Características

  • Manômetro integral ou conjunto do sensor inteligente DP/P com excelentes especificações de precisão.
  • Pré-programado para atender aos requisitos da API 21.1 para uma estação de regulagem e medição de duas etapas
  • LCD integral e teclado opcional de 25 teclas permitem que os operadores alterem os parâmetros configuráveis no local, sem usar um PC
  • O conjunto de alto desempenho do sensor inteligente é um componente separado que pode ser removido e substituído, independentemente da plataforma de componentes eletrônicos
  • Grande variedade de sistemas de alimentação por energia solar e bateria para melhor atender a uma ampla variedade de necessidades de aplicações - e o consumo de energia extremamente baixo mantém os custos dos sistemas de alimentação sob controle
  • Comunicação aberta e uma ampla seleção de opções de comunicação por modem e wireless para melhor atender as suas necessidades de rede
  • Interface de complementos de E/S com equipamentos de processo externos