Emerson-P-ControlWave EFM

ControlWave® EFM

Product Description

O ControlWave EFM é projetado para aplicações de medição e controle multiestações e multioperações que exigem computador de vazão eletrônico combinado (EFM), controle de processo e funcionalidade de unidade de terminal remoto (RTU) em uma instalação remota integrada. O ControlWave EFM combina os recursos de uma RTU avançada com o pacote conveniente "de uma caixa" de um computador de vazão altamente integrado. Montagem do transdutor inteligente, sistema de alimentação solar/por bateria e dispositivos de comunicação.

Características

  • Slots de cartão aberto para comunicação e E/S fornecem a flexibilidade do usuário para compatibilidade com os requisitos de instalação
  • Monitoramento e controle de um local de poço inteiro, incluindo a cabeça do poço, medidor, separador, compressor etc. Elevação artificial e otimização da produção (por exemplo, controle de injeção, elevação do êmbolo)
  • Automação de estação M&R de múltiplas operações - medição da vazão, comutação de operações, controle de vazão/pressão, controle de odorizadores e amostradores, comunicação com um cromatógrafo e comunicações em múltiplas redes
  • Transdutores inteligentes para DP, pressão e temperatura foram selecionados e integrados
  • A engenharia e o dimensionamento do sistema de energia solar são concluídos
  • O projeto, o layout e a montagem do pacote são concluídos
  • A aprovação de Classe I, Divisão 2 foi obtida no nível dos instrumentos para eliminar aborrecimentos de subgravação
  • Um programa de aplicação para medição de 1 a 4 operações é integrado