Gerenciador de ar comprimido da Emerson

Product Description

O gerenciador de ar comprimido da Emerson é uma solução que monitora e analisa dados usando a visualização e o detalhamento de consumo de gás e ar comprimido em máquinas, linhas de produção ou vários locais. O monitoramento é fornecido por uma solução de painel pré-desenvolvida do portfólio Edge que serve como base para conexão e dimensionamento em várias máquinas e linhas usando sensores de vazão de ar inteligentes da série AF2 AVENTICS. O aplicativo de monitoramento de ar comprimido, que vem pré-instalado no dispositivo Edge, é configurado com facilidade e seus sensores oferecem monitoramento e análise de dados contínuos. Ele usa um painel integrado com KPIs para transformar os dados disponíveis, onde é possível visualizar facilmente tendências de consumo, custos, padrões e impacto de CO2, fornecendo aos usuários informações para abordar a redução de custos energéticos, melhorar a sustentabilidade e a eficiência, além de otimizar a manutenção reduzindo a sobrecarga da força de trabalho.

Características

  • Software e solução de hardware prontos para uso, que iniciam sua jornada para otimização do consumo de ar comprimido.
  • O software fornece continuamente dados, tendências e custos de consumo de ar comprimido, da máquina individual até a linha ou instalação completa.
  • Capacite a equipe com KPIs e tendências para obter dados mais detalhados visando o aumento da economia de energia, a realização de iniciativas de sustentabilidade e a redução da intensidade de manutenção e auditoria de ar.
  • O hardware Edge integrado facilita o uso dos sensores de rede, ao mesmo tempo que permite maior a escalabilidade em várias máquinas e locais.
  • intercâmbio automático de dados com soluções HMI/SCADA, sistema MES por meio de conector OPC UA padronizado.
  • Características do software:
    - Software pré-instalado no Edge pode ser configurado para calcular os principais indicadores e métricas de desempenho, como vazão de ar, pressão, custos de energia e emissões de CO2.
    - Exibe o consumo individual de ar da máquina e o consumo total de ar em uma instalação/várias máquinas.
    - Calcula automaticamente o tempo de ociosidade da máquina e o consumo de ar comprimido quando a máquina não está em uso.
    - Configuração simplificada para conexão de sensores de vazão AF2, bem como parametrização e configuração automáticas pelo aplicativo Gerenciador de ar comprimido.
    - Detecção antecipada de anomalias por monitoramento contínuo.