Emerson-P-Cause and Effect

Cause and Effect

Product Description

Uma aplicação inovadora que fornece uma abordagem orientada por menus para controlar configuração de lógica de controle que oferece flexibilidade e produzir recursos de controle personalizados para usuários sem experiência em programação. Um programa de usuário C licenciado para os dispositivos de gerenciador das séries ROC800-Series e FloBoss 107 que fornece operações lógicas sem necessidade de gravar FSTs ou o código IEC 61131.

Documentação e desenhos

Características

  • A avaliação da precondição da causa deve ser satisfeita antes de uma viagem ser possível
  • Condições compostas primárias e secundárias da causa que irão disparar a causa com base em avaliação
  • Os operadores de causa permitem avaliações ou operações selecionáveis (lógicas, sob mudança, matemáticas, de watchdog e de movimento de dados)
  • Atrasos do temporizador de condição e precondição da causa
  • Bandas mortas de condição da causa
  • Definições da causa para até 16 atribuições de ligação de efeito
  • Disparos de causa que são removidos automaticamente quando a condição some ou disparos que são controlados por redefinição
  • Alarmes de causa para o registro de alarmes do dispositivo para disparos e/ou remoções
  • Valores ou estados de efeito ativos/inativos que são definíveis
  • Opção selecionável de efeito para afirmar esses valores de forma contínua ou não
  • Uso de efeito que define seu comportamento como um efeito normal ou um ponto de redefinição (por exemplo, botão de redefinição)
  • Temporizador de atraso de efeito e últimos quatro indicadores de aviso de efeito que mostram a ordem das múltiplas causas disparadas