Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-bC6L18FDD0ZHF

Módulo COM Express robusto bCOM6-L1800 com Intel Celeron G3902E da 6ª Geração de 1,6 GHz, 4 GB

Product Description

Os módulos de computador COM Express são perfeitos para OEMs que desenvolvem plataformas de computação para ambientes industriais ou agressivos e quando a aceleração do ciclo de projeto e a redução dos custos de validação forem essenciais. Disponíveis com processadores de arquitetura x86 da Intel e da AMD.

Número da peça
bC6L18FDD0ZHF
Família COMe
bCOM6-L1800 com Intel Core de 6ª geração
CPU
Intel Celeron G3902E de 1,6 GHz
Potência da CPU
25 W
Núcleos / frequência
2
Memória
4 GB
Armazenamento
Nenhum
Ethernet
Uma porta 10/100/1000BASE-T
USB
Quatro portas USB 3.0, oito portas USB 2.0
Sistema operacional
Suporte a Win 7, Win 10, Linux, VxWorks
Temperatura de operação
–40 °C a +85 °C

Características

  • Design robusto com processador e memória soldados
  • Os mais recentes processadores Intel com arquitetura Core e Xeon
  • Compatível com COM Express; tamanho básico com pinagem de conector tipo 6
  • Gerenciamento térmico dinâmico com tecnologia de resfriamento patenteada que suporta uma ampla faixa de temperatura de operação sem degradação ou estrangulamento de desempenho

Documentação e desenhos