Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-BC6L17A8A0ZHF

Módulo COM Express robusto bCOM6-L1700

Product Description

Os módulos COM Express são perfeitos para OEMs que desenvolvem plataformas de computação em equipamentos para ambientes industriais ou agressivos e quando a aceleração do ciclo de projeto e a redução de custos de validação são essenciais.

Número da peça
BC6L17A8A0ZHF
Desempenho
Médio a alto desempenho. Aplicações com necessidades de desempenho de nível médio a alto.
Núcleos/frequência
Quatro núcleos x86 a 3,6 GHz (máx) / 2,7 GHz (base)
Processador
AMD RSOC dual-core e quad-core a 3,3 e 2,2 GHz
Memória
Até 16 GB de DDR3, soldada, ECC
Suporte de software
Microsoft Windows, Linux, VxWorks

Características

  • Design robusto com componentes soldados
  • Capacidade avançada de processamento
  • Gerenciamento térmico dinâmico
  • Opções flexíveis

Documentação e desenhos