Emerson-P-AgileOps Input Tracker

Rastreador de entradas AgileOps™

Product Description

Monitore bypasses, intertravamentos, envelopes operacionais e janelas operacionais de integridade (IOWs) com o Rastreador de entradas AgileOps. Rastreie a frequência e o tempo de regressão em uma unidade, instalação ou empresa. O AgileOps inclui relatórios e painéis que agregam métricas no nível local ou de organização, ao mesmo tempo que permite detalhar as informações para um estado ou instância específica.

Características

  • O Rastreador de entradas AgileOps monitora as entradas, normalmente usando dados em tempo real, para determinar se elas estão ativas e, em seguida, rastreia as contagens e a duração da ativação. O Rastreador de entradas agrega automaticamente essa métrica com base na lista em que a entrada está. Os resultados podem ser visualizados por meio do módulo de relatório EventKPI do AgileOps.
  • O AgileOps é compatível com vários sistemas de controle, incluindo DeltaV® e Ovation™ da Emerson, Honeywell Experion® e TDC®, Siemens PCS7® e APACS, ABB 800xA, MOD 5 da DOW e Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA e Yokogawa Centum VP. O AgileOps também oferece um conector genérico para outros sistemas não listados.