Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-AgileOps Dynamic Management

Gestão dinâmica AgileOps™

Product Description

Elimine os excessos de alarmes com a gestão dinâmica de alarmes AgileOps. O módulo de gestão dinâmica permite que a configuração do alarme seja alterada com base no estado de operação de sua instalação, o que melhora a percepção situacional do operador e reduz o risco de alarmes perdidos.

Características

  • O módulo de gestão dinâmica de alarme AgileOps permite alterações de configuração de alarme com base na lógica dinâmica do estado de funcionamento e das condições do processo. A gestão de transição integrada garante transições de alarme suaves de um estado de operação para outro. A gestão dinâmica do AgileOps fornece uma interface fácil de arrastar e soltar para desenvolver lógica de estado.
  • O AgileOps está em conformidade com os padrões API RP1167, IEC 62682 e ISA 18.2 e é projetado para ajudar a atender a esses padrões quando em par com os serviços de racionalização de alarmes da Emerson.
  • O AgileOps é compatível com vários sistemas de controle, incluindo DeltaV® e Ovation™ da Emerson, Honeywell Experion® e TDC®, Siemens PCS7® e APACS, ABB 800xA, MOD 5 da DOW e Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA e Yokogawa Centum VP. O AgileOps também oferece um conector genérico para outros sistemas não listados.

Documentação e desenhos