Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-8810-HI-TX

Entrada analógica de segurança de 8 canais com HART do PAC8000

Product Description

Fonte de alimentação do PAC8000 para Classe 1 Div 2 (12 V CC de 5 A e 24 V CC de 5 A, entrada CA)

Número da peça
8810-HI-TX
Quantidade e tipo das entradas analógicas
Oito pontos com terminação única e 4-20 mA; circuitos de campo não inflamáveis
Resolução e velocidade
16 bits; 25 ms; HART de 0,75 s/pt
Consumo de corrente
70 mA no sistema; 350 mA no campo
Capacidades de HART
HART pass-through, aquisição e relatórios de status

Características

  • A E/S PAC8000 é uma solução de E/S completamente modular para aplicações de uso geral e em áreas perigosas. Ela oferece uma ampla variedade de funções de E/S e possui uma arquitetura aberta que permite comunicação com diversos barramentos fieldbus selecionando o tipo adequado de controlador ou módulo de interface do barramento (BIM).
  • Terminais de campo (um por módulo de E/S) encaixam no rack e aceitam fiação de campo sem a necessidade de terminais ou conexões adicionais. É possível trocá-los com facilidade, se danificados no campo. Um sistema de chaveamento mecânico abrangente garante que a segurança do equipamento seja mantida.
  • Os racks formam a estrutura física e elétrica dos PAC8000s ao permitir montagem em painel plano ou trilho DIN com seções em T ou G. Eles recebem e interligam o BIM ou o controlador, fontes de alimentação, módulos de E/S e terminais de campo, além de transmitirem endereço, dados e linhas de alimentação do barramento interno do trilho.
  • Transmissor de 2, 3 ou 4 fios
  • HART pass-through, aquisição e relatórios de status
  • Necessária alimentação de campo via barramento de 24 V CC do 8914-PSAC

Documentação e desenhos