Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-8701-CA-BI

Rack para múltiplos BIMs do PAC8000

Product Description

Rack para múltiplos BIMs do PAC8000

Número da peça
8701-CA-BI
Backplane
Quando utilizados como E/S remotas, os nós do PAC8000 utilizam um módulo de interface do barramento (BIM) para comunicação com o controlador do host através de uma rede local (LAN). Os BIMs são fornecidos em diferentes tipos de pacotes de acordo com sua função, e cada um é montado em um rack para BIM dedicado.

Características

  • A E/S PAC8000 é uma solução de E/S completamente modular para aplicações de uso geral e em áreas perigosas. Ela oferece uma ampla variedade de funções de E/S e possui uma arquitetura aberta que permite comunicação com diversos barramentos fieldbus selecionando o tipo adequado de controlador ou módulo de interface do barramento (BIM).
  • Terminais de campo (um por módulo de E/S) encaixam no rack e aceitam fiação de campo sem a necessidade de terminais ou conexões adicionais. É possível trocá-los com facilidade, se danificados no campo. Um sistema de chaveamento mecânico abrangente garante que a segurança do equipamento seja mantida.
  • Os racks formam a estrutura física e elétrica dos PAC8000s ao permitir montagem em painel plano ou trilho DIN com seções em T ou G. Eles recebem e interligam o BIM ou o controlador, fontes de alimentação, módulos de E/S e terminais de campo, além de transmitirem endereço, dados e linhas de alimentação do barramento interno do trilho.

Documentação e desenhos