Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-8220-DI-IS

Entrada digital intrinsecamente segura de 16 canais do PAC8000, detector de proximidade/interrutor

Product Description

Entrada digital intrinsecamente segura de 16 canais do PAC8000, detector de proximidade/interrutor

Número da peça
8220-DI-IS
Quantidade, tipo e velocidade das entradas
16 pontos; terminação única; intrinsecamente seguras; 50 ~ 512 ms selecionável
Tensão de alimentação e tensão on/off
7-9 V CC; On > 2,1 mA, Off < 1,2 mA
Consumo de corrente
350 mA no sistema
Detecção de falhas
Detecção de curto-circuito e circuito aberto na fiação de campo

Características

  • A E/S PAC8000 é uma solução de E/S completamente modular para aplicações de uso geral e em áreas perigosas. Ela oferece uma ampla variedade de funções de E/S e possui uma arquitetura aberta que permite comunicação com diversos barramentos fieldbus selecionando o tipo adequado de controlador ou módulo de interface do barramento (BIM).
  • Terminais de campo (um por módulo de E/S) encaixam no rack e aceitam fiação de campo sem a necessidade de terminais ou conexões adicionais. É possível trocá-los com facilidade, se danificados no campo. Um sistema de chaveamento mecânico abrangente garante que a segurança do equipamento seja mantida.
  • Os racks formam a estrutura física e elétrica dos PAC8000s ao permitir montagem em painel plano ou trilho DIN com seções em T ou G. Eles recebem e interligam o BIM ou o controlador, fontes de alimentação, módulos de E/S e terminais de campo, além de transmitirem endereço, dados e linhas de alimentação do barramento interno do trilho.
  • Detecção de curto-circuito e circuito aberto na fiação de campo

Documentação e desenhos