Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-8139-SH-DC

Detector de fumaça e calor de 126 canais do PAC8000

Product Description

Detector de fumaça e calor de 126 canais do PAC8000

Número da peça
8139-SH-DC
Módulo especializado
Sensores de fumaça e calor
Capacidades
Até 126 canais de entrada em cada malha; utilização com qualquer controlador PAC8000
Consumo de corrente
< 100 mA a 12 V CC no barramento do trilho; 750 mA a 30 V CC na alimentação de campo

Características

  • A E/S PAC8000 é uma solução de E/S completamente modular para aplicações de uso geral e em áreas perigosas. Ela oferece uma ampla variedade de funções de E/S e possui uma arquitetura aberta que permite comunicação com diversos barramentos fieldbus selecionando o tipo adequado de controlador ou módulo de interface do barramento (BIM).
  • Terminais de campo (um por módulo de E/S) encaixam no rack e aceitam fiação de campo sem a necessidade de terminais ou conexões adicionais. É possível trocá-los com facilidade, se danificados no campo. Um sistema de chaveamento mecânico abrangente garante que a segurança do equipamento seja mantida.
  • Os racks formam a estrutura física e elétrica dos PAC8000s ao permitir montagem em painel plano ou trilho DIN com seções em T ou G. Eles recebem e interligam o BIM ou o controlador, fontes de alimentação, módulos de E/S e terminais de campo, além de transmitirem endereço, dados e linhas de alimentação do barramento interno do trilho.
  • Até dez módulos 8139 por nó
  • Modo normal; Protocolo Apollo Discovery

Documentação e desenhos