Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-8132-AI-UN

Entrada analógica universal isolada de 8 canais do PAC8000, 4-20 mA, termopar, RTD, tensão

Product Description

Entrada analógica universal isolada de 8 canais do PAC8000, 4-20 mA, termopar, RTD, tensão

Número da peça
8132-AI-UN
Quantidade e tipo das entradas analógicas
8 pontos, entrada universal isolada
Resolução e velocidade
14 bits; 11 ms
Consumo de corrente
60 mA no sistema
Capacidades especiais
Tipos de termopar: B, E, J, K, N, R, S, T, W3, W5, K (esp. russa), L (esp. russa); tipos de RTD: Pt100, jPt100, Pt200, Pt500, Ni120, Cu10; tipos de entrada de tensão: 120 mV, 0-1 V, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V, 10 V

Características

  • A E/S PAC8000 é uma solução de E/S completamente modular para aplicações de uso geral e em áreas perigosas. Ela oferece uma ampla variedade de funções de E/S e possui uma arquitetura aberta que permite comunicação com diversos barramentos fieldbus selecionando o tipo adequado de controlador ou módulo de interface do barramento (BIM).
  • Terminais de campo (um por módulo de E/S) encaixam no rack e aceitam fiação de campo sem a necessidade de terminais ou conexões adicionais. É possível trocá-los com facilidade, se danificados no campo. Um sistema de chaveamento mecânico abrangente garante que a segurança do equipamento seja mantida.
  • Os racks formam a estrutura física e elétrica dos PAC8000s ao permitir montagem em painel plano ou trilho DIN com seções em T ou G. Eles recebem e interligam o BIM ou o controlador, fontes de alimentação, módulos de E/S e terminais de campo, além de transmitirem endereço, dados e linhas de alimentação do barramento interno do trilho.
  • Tipos de termopar: B, E, J, K, N, R, S, T, W3, W5, K (esp. russa), L (esp. russa)
  • Tipos de RTD: Pt100, jPt100, Pt200, Pt500, Ni120, Cu10
  • Tipos de entrada de tensão: 120 mV, 0-1 V, 0-5 V, 1-5 V, 0-10 V, 10 V
  • RTDs de 2 ou 3 fios
  • Transmissores de 2 ou 4 fios
  • Circuitos de campo não inflamáveis
  • Necessária alimentação de campo via barramento de 24 V CC

Documentação e desenhos