Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-VE6206

Emerson NextGen Smart Firewall para Sistemas DeltaV

Product Description

O Emerson NextGen Smart Firewall é um firewall de perímetro construído especificamente para proporcionar uma solução de fácil instalação e manutenção de segurança de perímetro para um sistema de controle distribuído DeltaV™. O Emerson NextGen Smart Firewall é uma solução de proteção de perímetro baseada em hardware projetada para impor o acesso à rede externa altamente controlada para um DeltaV DCS.

Configuração
A configuração do firewall funciona por meio de uma interface baseada num navegador HTML5 incorporado.
Portas Ethernet
2 portas internas Ethernet de cobre de 10/100/1000 Mbps e 1 modelo de porta externa Ethernet de cobre de 10/100/1000 Mbps Ou 2 portas internas Ethernet de cobre de 10/100/1000 Mbps e uma porta externa de fibra SFP de 1x Mbps.
Porta USB
1 porta USB 3.0 a ser usada para backups, recuperação e atualizações de firmware.
Serial/Console
Porta do console V.24 para gestão local com capacidade de linha de comando.
LEDs de estado
LEDs no painel frontal para indicação de tensão de alimentação, status do dispositivo, conexão de fibra (quando aplicável), presença e estado do meio de armazenamento USB, VPN (se habilitada usando menus avançados) e para uso futuro.
Energia
Bloco de terminais de 6 pinos com entradas não acopladas sem carga distribuída.
Fonte de alimentação
Entradas de 2 voltagens para fonte de alimentação redundante. Segurança, tensão extra baixa (SELV), entradas redundantes desconectadas. Tensão nominal CC 24V CC a 48V CC.
Dimensões
7,37 pol. de altura x 5,34 pol. de largura x 2,75 pol. de profundidade
Peso
69,13 oz (1.960 g)
Temperatura de operação
–40°C a 70°C (–40°F a 158°F)

Características

  • A interface fácil de usar oferece menus de configuração simplificados e fáceis de compreender
  • As opções do menu fácil de compreender permitem que o pessoal de suporte do DeltaV™ gerenciem a segurança de perímetro de um sistema DeltaV
  • O mapeamento dinâmico da porta oferece uma solução de perímetro mais segura ao usar as comunicações baseadas em OPC clássico
  • DeltaV™ Network Device Command Center permite conectar o firewall para integrar o estado do hardware no sistema de alarme do DeltaV
  • Permite atender aos novos padrões de segurança que necessitam de uma proteção de perímetro de rede forte com uma solução econômica e fácil de implementar

Documentação e desenhos