DeltaV-P-VE6204P1

Emerson Smart Firewall para o sistema DeltaV™

Product Description

O Emerson Smart Firewall é um firewall de perímetro construído especificamente e Sistema de Detecção de Intrusos (IDS) projetado especificamente para proporcionar fácil instalação e manutenção da solução de segurança de perímetro para um sistema de controle distribuído DeltaV™. O Emerson Smart Firewall é uma solução de proteção de perímetro baseada em hardware projetada para impor o acesso à rede externa altamente controlada para um DeltaV DCS.

Configuração
A configuração de firewall é suportada usando-se a interface embutida com base em navegador. O acesso à configuração é permitido somente a partir do lado seguro do firewall.
Portas Ethernet
2x cobre, 1 porta de estação de trabalho (interna) DeltaV, 1 porta LAN externa. Velocidade de rede de 10/100 MB de negociação automática suportada. Somente IPv4.
Portas USB
1 porta USB 2.0 traseira somente para armazenar a configuração, usada para facilitar a substituição do firewall. A configuração é extraída do drive USB na energização do firewall.
Serial/Painel de controle
1 RS232 (somente senha de recuperação administrativa e endereço de IP, sem acesso à configuração através da porta serial). Sem suporte para configuração de linha de comando. Cabo serial não incluso no produto.
Contatos de alarme
Painel dianteiro — saída TTL normalmente ALTA (+5 VCC), atinge a condição BAIXA se um ou ambos os cabos de alimentação forem desconectados ou se houver uma falha interna pré-definida
LEDs no painel dianteiro
1- Verde LED de indicação – energizado. 1- Vermelho LED de falha na fonte de alimentação. 2- Portas de LAN do painel dianteiro com estado de ligação e LEDs de atividade.
Acesso traseiro/energização
Conexões de alimentação redundantes Cabos de alimentação US inclusos no firewall. Acesso traseiro não necessário durante a operação. A porta USB (preenchida na fábrica) contém drive USB nano para manter a configuração para fácil substituição do firewall.
Dimensões e peso
43,18 x 477,52 x 249,94 [mm] (1,7 x 18,8 x 9,84 [pol.]) AxLxP — 3,18 kg (7 lb)
Potência
Entradas de potência redundantes. Voltagem de entrada: 85-264 / 50-60Hz. Cabos de alimentação fornecidos com a unidade. 77 BTU/h
Temperatura operacional
0 a 40 °C (32 a 104 °F) — design sem ventilação

Documentação e desenhos

Características

  • A interface fácil de usar oferece menus de configuração simplificados e fáceis de compreender
  • As opções do menu fácil de compreender permitem que o pessoal de suporte do DeltaV™ gerenciem a segurança de perímetro de um sistema DeltaV
  • O mapeamento dinâmico da porta oferece uma solução de perímetro mais segura ao usar as comunicações baseadas em OPC clássico
  • DeltaV™ Network Device Command Center permite conectar o firewall para integrar o estado do hardware no sistema de alarme do DeltaV
  • Permite atender aos novos padrões de segurança que necessitam de uma proteção de perímetro de rede forte com uma solução econômica e fácil de implementar