DeltaV-P-VE3056

Operadores de Subsistema E/S VerticalPlus DeltaV™

Product Description

Tenha seu subsistema de E/S funcionando mais eficientemente com os operadores de E/S VerticalPlus DeltaV™. Os novos operadores VerticalPlus permitem que você integre seus solucionadores lógicos SIS DeltaV em uma orientação vertical, dando a você a flexibilidade que você precisa para o design de painéis. Os operadores de subsistema são projetados para SIS e possui um design modular que permite a instalação flexível.

Temperatura de armazenamento
-40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Temperatura operacional
2
Umidade relativa
5% a 95% sem condensação
Contaminantes transportados pelo ar
Contaminantes transportados pelo ar da classe G3 – Revestimento isolante, de acordo com a norma ISA-S71.04-1985
Classificação de proteção
IP 20
Área/Local classificado
ATEX EEx nA IIC T4, Classe I, Div 2, Grupos A, B, C, D, T4, locais classificados.
Choque
10 g ½ onda senoidal para 11 ms
Vibração
1 mm pico-a-pico de 5 Hz a 16 Hz, 0,5 g de 16 Hz a 150 Hz

Documentação e desenhos

Características

  • O operador reprojetado é compatível com módulos SLS simples e redundantes, que se comunicam através de um barramento de segurança redundante
  • Os operadores VerticalPlus podem se comunicar com outros nós SIS em operadores verticais e horizontais através de repetidores SISNet redundantes
  • A abordagem de design modular do sistema DeltaV™ permite que você adicione operadores de E/S conforme as suas necessidades
  • Operadores adicionais podem ser adicionados online, como desejado
  • Seis operadores de E/S (384 E/S clássicas) cabem em um lado de um painel padrão de 1200 mm x 600 mm x 2200 mm