Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-SS4303T03

DeltaV™ LS RTD CHARM

Product Description

Um módulo de caracterização (CHARM) RTD LS (solucionador lógico) para uma entrada RTD.

Tipos de sensores
Entrada RTD - Consulte a folha de dados
Configuração do sensor
2 fios, 3 fios ou 4 fios
Faixa do sinal de escala total
Consulte a folha de dados
Precisão
Consulte a folha de dados
Repetibilidade
0,05% de span
Resolução
Conversor A/D de 24 bits / Depende do tipo do sensor
Calibração
Não exigido
Corrente de excitação do sensor
0,5 mA nas configurações de 2 e 4 fios, 0,25 mA em 3 fios
Isolamento
Cada sensor é isolado galvanicamente e estado em fábrica com 1000 VCC.
Detecção de sensor aberto
Sim
Alimentação CHARM req.
Máximo de 18 mA a 24 VCC
Dissipação de calor CHARM
0,30 W
Rejeição do modo comum CC/50/60 Hz
90dB

Documentação e desenhos

Características

  • Elimine o rearranjo e a E/S de qualquer lugar da instalação sem afetar os painéis da sala de controle
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas