Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-SS4302T02

DeltaV™ LS DO 24 VCC DTA (Desenergizar para acionar) CHARM

Product Description

Um módulo de caracterização de saída digital LS (solucionador lógico) (CHARM) para células de solenoide de 24 VCC.

Tipo de dispositivo
Bobinas solenoide de 24 VCC
Classificação de saída no estado ligado
500 mA contínuos a 24 VCC. A alimentação é derivada da alimentação fornecida para o suporte do controlador lógico inteligente CHARM.
Limite de corrente no estado de condução
Corrente de entrada e saída limitada a 580 mA
Corrente de fuga em aberto
Máximo de 5 mA com falha de linha habilitada. Simples de 300 µA com falha de linha desabilitada. 600 µA redundantes com falha de linha desabilitada.
Níveis de detecção de falha de linha
Curto-circuito garantido: < carga de 10 Ω, Status bom garantido: carga de 56 Ω a 3,5 kΩ, Circuito aberto garantido: > carga de 20 kΩ
Sincronização de teste de falha de linha
200 µs
Proteção contra circuito de campo
Circuito de limitação de corrente de 580 mA, desconexão da fiação de campo
Sinal de desligamento comum da alimentação de campo
A lógica de baixo nível retira a alimentação de campo como desenergização para disparar aplicações
Alimentação CHARM req.
Máximo de 41 mA a 24 VCC
Dissipação de calor CHARM
1,3 W

Documentação e desenhos

Características

  • Elimine o rearranjo e a E/S de qualquer lugar da instalação sem afetar os painéis da sala de controle
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas