Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-SS4301T07

DeltaV™ LS DI 24 VCC Isolado CHARM

Product Description

Um módulo de caracterização de entrada digital LS (solucionador lógico) isolado (CHARM) para contatos secos de 24 VCC.

Nível de detecção para ligado
>10 VCC
Nível de detecção para desligado
<5 VCC
Impedância de entrada
4 KW
Corrente úmida
6 mA a 24 VCC
Proteção contra circuito de campo
Fusível externo recomendado na fonte de alimentação, desconexão do cabeamento de campo
Alimentação CHARM req.
Máximo de 8 mA a 24 VCC
Dissipação de calor CHARM
0,32 W
Isolamento
Isolado galvanicamente e estado em fábrica com 1000 VCC
Tipo de canal configurável
Alteração do sensor discreto de estado ou contato seco <2 Hz

Documentação e desenhos

Características

  • Elimine o rearranjo e a E/S de qualquer lugar da instalação sem afetar os painéis da sala de controle
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas
  • Nenhum gabinete de rearranjo ou fiação cruzada, menos fios, muito menos trabalho e menos pontos de contato para possíveis falhas