Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-SE4504

Bloco de terminais termopar/mV DeltaV™

Product Description

O bloco de terminais termopar/mV é projetado especialmente para uso com o termopar/mV CHARM. O bloco de terminais termopar/mV possui posições chave fixas para evitar uma incompatibilidade no campo e só pode ser pedido como um Conjunto com o termopar/mV CHARM.

Número de conexões
2 terminais de acoplamento de parafuso 0,32 a 2,5 mm2 / 22 a 14 AWG
Comprimento da tira
7 a 9 mm / 0,2 a 0,36 pol.
Corrente máxima
25 mA máx. a 5 VCC máx.
Cor
Preto

Documentação e desenhos

Características

  • Todos os CHARMs atendem as especificações de corrosão com nível de severidade G3 (rigoroso) da ISA 71.04-1985