Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-SE4503

Bloco de terminais de saída do relé DeltaV™

Product Description

O bloco de terminais de saída do relé é projetado para aplicações de alta corrente de saída e requer o CHARM de lado alto de 24 VCC DO para acionar a bobina do relé. Os blocos de terminais de saída do relé fornecem um contato normalmente aberto e normalmente fechado.

Número de conexões
3 terminais de acoplamento de parafuso 0,32 a 2,5 mm2 / 22 a 14 AWG
Comprimento da tira
7 a 9 mm / 0,28 a 0,36 pol.
Corrente máxima
5 A a 28,8 VCC / 0,4 A a 48 VCC / 0,2 A a 110 VCC / 5 A a 250 VCA
Cor
Preto

Documentação e desenhos

Características

  • Todos os CHARMs atendem as especificações de corrosão com nível de severidade G3 (rigoroso) da ISA 71.04-1985