Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-SE4501

Bloco de terminais padrão DeltaV™

Product Description

O bloco de terminais padrão pode ser usado com todos os tipos de CHARM. Para a ligação dos fios tradicional da instrumentação de campo, os CHARMs oferecem energização do circuito através da alimentação de campo internamente distribuída de 24 VCC. Consulte as especificações do CHARM para informações sobre ligação dos fios.

Número de conexões
4 terminais de acoplamento de parafuso 0,32 a 2,5 mm2 / 22 a 14 AWG
Comprimento da tira
7 a 9 mm / 0,28 a 0,36 pol.
Corrente máxima
2 A máx. a 250 VCA máx.
Cor
Preto

Documentação e desenhos

Características

  • Oferece energização do circuito através da alimentação de campo internamente distribuída de 24 VCC
  • Todos os CHARMs atendem as especificações de corrosão com nível de severidade G3 (rigoroso) da ISA 71.04-1985